Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS-A2 DBD QC1-A

Osanro: 10.01.04.00413

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designDouble-blank detection
SizeQC1-A
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 80  mm
B2 40  mm
D 19  mm
H 32  mm
H1 59  mm
H2 21  mm
L 80  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 434,1  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin