HTS-A2 DBD QC1-A
Parça no.: 10.01.04.00413
Tutucu sistemi
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ø19mm yuvalı cıvata |
| İnşaat kullanımı | Çift Boşluk Tespiti |
| Boyut | QC1-A |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 80 mm |
| B2 | 40 mm |
| D | 19 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 59 mm |
| H2 | 21 mm |
| L | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 434,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon