SXT-CL-MP D 60 215
Číslo dílu.: 10.07.13.00217
Clamp for Round Tooling with mounting plate
Odvětví: Automotive | Metal
| Shape | Double |
| Width B | 90 (mm) |
| Pipe diameter | 60 (mm) |
| Length L | 215 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 90 mm |
| 60 mm | |
| G1 | M4-F |
| H | 82 mm |
| H1 | 90,8 mm |
| L | 215 mm |
| X1 | 164 mm |
| Y1 | 52 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | Double |
| Weight | 670 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace