Schmalz

Note sull'ordine

I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Tubi SXT-RT

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-CL-MP D 60 215

Numero articolo: 10.07.13.00217

Morsetto per utensili rotondi con piastra di montaggio

Industrie: Automobilistico | Metallo

FormaDoppio
Larghezza B90 (mm)
Diametro del tubo60 (mm)
Lunghezza L215 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 90  mm
60  mm
G1 M4-IG
H 82  mm
H1 90,8  mm
L 215  mm
X1 164  mm
Y1 52  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Doppio
Peso 670  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello