Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CL-MP D 60 215

Część nr.: 10.07.13.00217

Zacisk do oprzyrządowania do rur z płytą montażową

Branże: Metal | Motoryzacja

ShapeDouble
Width B90 (mm)
Pipe diameter60 (mm)
Length L215 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 90  mm
60  mm
G1 M4-F
H 82  mm
H1 90,8  mm
L 215  mm
X1 164  mm
Y1 52  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Double
Weight 670  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka