SXT-CL-MP D 60 215
Osanro: 10.07.13.00217
Puristin putkityökaluja varten asennuslevyllä
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Shape | Double |
| Width B | 90 (mm) |
| Pipe diameter | 60 (mm) |
| Length L | 215 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 90 mm |
| 60 mm | |
| G1 | M4-F |
| H | 82 mm |
| H1 | 90,8 mm |
| L | 215 mm |
| X1 | 164 mm |
| Y1 | 52 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape | Double |
| Weight | 670 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi