- EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.17.00403
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Odvětví: Automotive | Metal
| Socket | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Holding force max. with friction ring | 230 (N) |
| Holding force max. without friction | 290 (N) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 40,65 mm |
| B2 | 24,2 mm |
| D | 38,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M4-F |
| H | 99,2 mm |
| H2 | 15,5 mm |
| L2 | 32 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Holding force max. without friction | 290 N |
| Holding force max. with friction ring | 230 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 4 mm |
| Holding force 2 mm sheet without friction ring | 260 N |
| Holding force 2 mm sheet with friction ring | 200 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Operating temperature | 5 ... 150 °C |
| Weight | 415 g |
| Product family | SGM-HP-HT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace