Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Magnet gripper SGM-HP/-HT is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Gripper SGM-HP with friction ring PU - available in various diameters
  • Gripper SGM-HT with steel gripping surface for robust applications - available in various diameters
  • Friction ring made of the material PU (only for SGM-HP)
  • Optional friction ring HT2 for high-temperature applications (only for SGM-HT)
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)

 

Available spare parts: friction ring PU for SGM-HP

Available accessories: proximity switch, holder system, mounting element (ADP), friction ring HT2, protection element

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYDAJNOŚĆ

SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00403

Chwytak magnetyczny

Branże: Metal | Motoryzacja

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 40,65  mm
B2 24,2  mm
D 38,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,2  mm
H2 15,5  mm
L2 32  mm
LG1 9  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Note: Contact surface of grippers without friction ring (stadium-shaped) corresponds to dimension D x B2; with friction ring (round) dimension D
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force max. without friction 290  N
Holding force max. with friction ring 230  N
Sheet thickness optimum for holding force max. 4  mm
Holding force 2 mm sheet without friction ring 260  N
Holding force 2 mm sheet with friction ring 200  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Working temperature max. 350  °C
Operating temperature 5 ... 150 °C
Weight 415  g
Product family SGM-HP-HT
Note: The specified holding forces are static values under optimal conditions (primarily depending on material and surface characteristics). For system designs, a safety factor of S = 3 must be applied. Holding forces SGM-HT-HP at 20 °C; can be used for workpiece temperatures up to 350 °C (depending on process conditions), the influence of temperature can reduce holding forces by up to 30%
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka