Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ADP-E-TRI 30/40 SET

Część nr.: 10.01.17.00421

Lifting elements for cylindrical parts

Branże: Metal | Motoryzacja

Size30/40
ShapeTriangle
Workpiece diameter (min.)10 (mm)
Workpiece diameter (max.)20 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
H 6  mm
L 26  mm
L2 21  mm
WD2 10  mm
Workpiece diameter (max.) 20  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 30/40
Material Steel
Weight 36  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka