ADP-E-TRI 30/40 SET
Numero articolo: 10.01.17.00421
Elementi di presa componenti cilindrici
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 30/40 |
| Forma | Triangolo |
| Diametro del pezzo (min.) | 10 (mm) |
| Diametro del pezzo (max.) | 20 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 6 mm |
| L | 26 mm |
| L2 | 21 mm |
| WD2 | 10 mm |
| Diametro del pezzo (max.) | 20 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30/40 |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 36 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione