Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ADP-E-TRI 30/40 SET

Osanro: 10.01.17.00421

Lifting elements for cylindrical parts

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size30/40
ShapeTriangle
Workpiece diameter (min.)10 (mm)
Workpiece diameter (max.)20 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
H 6  mm
L 26  mm
L2 21  mm
WD2 10  mm
Workpiece diameter (max.) 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 30/40
Material Steel
Weight 36  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin