ADP-E-TRI 30/40 SET
Číslo dílu.: 10.01.17.00421
Lifting elements for cylindrical parts
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 30/40 |
| Shape | Triangle |
| Workpiece diameter (min.) | 10 (mm) |
| Workpiece diameter (max.) | 20 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 6 mm |
| L | 26 mm |
| L2 | 21 mm |
| WD2 | 10 mm |
| Workpiece diameter (max.) | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30/40 |
| Material | Steel |
| Weight | 36 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace