ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
Číslo dílu.: 10.02.02.04336
Connection distributor
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 1000 (mm) |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Connection 2 | 2x plug M12, 4-pole |
| Material hose | PUR cable |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 1 000 mm |
| L2 | 300 mm |
Dokumentace
Dokumentace