ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
Onderdeelnr.: 10.02.02.04336
Aansluitverdeler
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 1000 (mm) |
| Electrical connection | Bus M12, 5 pol |
| Connection 2 | 2x plug M12, 4-pole |
| Material hose | PUR cable |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 1.000 mm |
| L2 | 300 mm |
Documentatie
Documentatie