ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
부품 번호.: 10.02.02.04336
Connection distributor
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 1000 (mm) |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Connection 2 | 2x plug M12, 4-pole |
| Material hose | PUR cable |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 1,000 mm |
| L2 | 300 mm |
관련 문서
관련 문서