VAM 63 V U BAR/PSI
Číslo dílu.: 10.07.02.00004
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 26 mm |
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 68 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape manometers | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -1...0 bar |
| Weight | 128 g |
| Product family | VAM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace