Schmalz

주문 정보

Manometer VAM is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: pressure limiter valve

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VAM 63 V U BAR/PSI

부품 번호.: 10.07.02.00004

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 26  mm
D 63  mm
G1 G1/4"-M
H 68  mm
H1 82.5  mm
LG1 13  mm
SW1 14  mm
기술 데이터
속성
Shape manometers
Measuring range [bar] -1,00 ... 0,00 bar
Operating pressure -1...0 bar
Weight 128  g
Product family VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동