VAM 63 V U BAR/PSI
Parça no.: 10.07.02.00004
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR/PSI ölçeği |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 26 mm |
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 68 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Çalışma basıncı | -1...0 bar |
| Ağırlık | 128 g |
| Ürün ailesi | VAM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon