VAM 63 V U BAR/PSI
Osanro: 10.07.02.00004
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 26 mm |
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 68 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape manometers | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -1...0 bar |
| Weight | 128 g |
| Product family | VAM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi