Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

GEH 94x31x46.15 GCPi

Číslo dílu.: 10.03.01.00888

Housing (complex shape)

Length L94 (mm)
Width B31 (mm)
Height H46.15 (mm)
Utilization designCompact Pump GCPi
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 31  mm
H 46,15  mm
L 94  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku