GEH 94x31x46.15 GCPi
Parça no.: 10.03.01.00888
Housing (complex shape)
Uzunluk L | 94 (mm) |
Genişlik B | 31 (mm) |
Yükseklik H | 46.15 (mm) |
İnşaat kullanımı | Kompakt Pompa GCPi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
H | 46,15 mm |
L | 94 mm |