Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

GEH 94x31x46.15 GCPi

Część nr.: 10.03.01.00888

Housing (complex shape)

Length L94 (mm)
Width B31 (mm)
Height H46.15 (mm)
Utilization designCompact Pump GCPi
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 31  mm
H 46,15  mm
L 94  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka