Schmalz

Informace o objednávce

The suction cup SPOB1f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of the type SPOB1f - elastomer part, available in a range of different diameters
  • Connection element of the type SC - available with a range of different threads

 

Available spare parts: suction cup SPOB1f, Schmalz-Connector

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.03740

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Odvětví: Packaging

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 21  mm
B1 35  mm
Bmax(S) 38  mm
Bs 34,5  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-M
H 34,2  mm
l2 66  mm
L1 80  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 83  mm
Ls 79,5  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 11  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 24,9  N
Suction force at -400 mbar 49,8  N
Suction force (-600mbar) 74,7  N
Volume 26,12  cm³
Min. workpiece width 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Dimension (LxW) 80 x 35
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 25,6  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku