Schmalz

Bestelinformatie

The suction cup SPOB1f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of the type SPOB1f - elastomer part, available in a range of different diameters
  • Connection element of the type SC - available with a range of different threads

 

Available spare parts: suction cup SPOB1f, Schmalz-Connector

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03740

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
b2 21  mm
B1 35  mm
Bmax(S) 38  mm
Bs 34,5  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-M
H 34,2  mm
l2 66  mm
L1 80  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 83  mm
Ls 79,5  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 11  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force at -200 mbar 24,9  N
Suction force at -400 mbar 49,8  N
Suction force (-600mbar) 74,7  N
Volume 26,12  cm³
Min. workpiece width 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Dimension (LxW) 80 x 35
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 25,6  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen