SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.03740
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
Toimialat: Pakkaus
| Dimension (LxW) | 80 x 35 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| b2 | 21 mm |
| B1 | 35 mm |
| Bmax(S) | 38 mm |
| Bs | 34,5 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 34,2 mm |
| l2 | 66 mm |
| L1 | 80 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 83 mm |
| Ls | 79,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 24,9 N |
| Suction force at -400 mbar | 49,8 N |
| Suction force (-600mbar) | 74,7 N |
| Volume | 26,12 cm³ |
| Min. workpiece width | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 35 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 25,6 g |
| Product family | SPOB1f |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi