PSPF 43 SI-30/55 SC080
Číslo dílu.: 10.01.06.05244
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 3.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Z (Stroke) | 19,3 mm |
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 18,2 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 43,5 mm |
| Ds | 43 mm |
| H | 46,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 40 N |
| Product family | PSPF |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 55 Shore A |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Volume | 16,65 cm³ |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace