PSPF 43 SI-30/55 SC080
Osanro: 10.01.06.05244
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 3.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Z (Stroke) | 19,3 mm |
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 18,2 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 43,5 mm |
| Ds | 43 mm |
| H | 46,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 40 N |
| Product family | PSPF |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 55 Shore A |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Volume | 16,65 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi