PSPF 43 SI-30/55 SC080
Onderdeelnr.: 10.01.06.05244
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 3.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Z (Stroke) | 19,3 mm |
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 18,2 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 43,5 mm |
| Ds | 43 mm |
| H | 46,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 40 N |
| Product family | PSPF |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 55 Shore A |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Volume | 16,65 cm³ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie