Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FD 16 120

Číslo dílu.: 10.01.06.02565

Filter disc

Outside diameter D16 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG20/FGA20
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 16  mm
L 1,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size FG20/FGA20
Material Polyethylene
Filter pore size 120  µm
Weight 0,2  g
Product family FD
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku