Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FD 16 120

Część nr.: 10.01.06.02565

Wkładka filtrująca

Outside diameter D16 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG20/FGA20
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 16  mm
L 1,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size FG20/FGA20
Material Polyethylene
Filter pore size 120  µm
Weight 0,2  g
Product family FD
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka