FD 16 120
부품 번호.: 10.01.06.02565
Filter disc
Outside diameter D | 16 (mm) |
Filter pore size | 120 (µm) |
Utilization design | Bellows suction cup |
Size | FG20/FGA20 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 16 mm |
L | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | FG20/FGA20 |
Material | Polyethylene |
Filter pore size | 120 µm |
Weight | 0.2 g |
Product family | FD |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서