FD 16 120
Parça no.: 10.01.06.02565
Filtre diski
Dış çap D | 16 (mm) |
Filtre gözenek boyutu | 120 (µm) |
İnşaat kullanımı | Körüklü vantuz |
Boyut | FG20/FGA20 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 16 mm |
L | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | FG20/FGA20 |
Malzeme | Polietilen |
Filtre gözenek boyutu | 120 µm |
Ağırlık | 0,2 g |
Ürün ailesi | FD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon