Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.01.00067

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size3 (mm)
Voltage DC230 V - AC
Function valve2/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC5 (W)
Weight0.2 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 61,5  mm
B2 47  mm
G1 G1/4"-F
G5 M3-F
H 22  mm
H1 60  mm
L 42  mm
LG1 12  mm
LG5 5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 3  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valve Normally closed
Power consumption DC 5  W
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 20  ms
Weight 0,2  kg
Product family EMV
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku