EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Onderdeelnr.: 10.05.01.00067
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht
Nominal size | 3 (mm) |
Voltage DC | 230 V - AC |
Function valve | 2/2 multiway valve |
Control valve | Normally closed |
Connection thread | G1/4"-IG |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Power consumption DC | 5 (W) |
Weight | 0.2 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B1 | 61,5 mm |
B2 | 47 mm |
G1 | G1/4"-F |
G5 | M3-F |
H | 22 mm |
H1 | 60 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
LG5 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominal size | 3 mm |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Control valve | Normally closed |
Power consumption DC | 5 W |
Voltage DC | 230 V - AC |
Closing time | 20 ms |
Weight | 0,2 kg |
Product family | EMV |
Schakelschema
Schakelschema

CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie