EMV 3 230V-AC 2/2 NC
부품 번호.: 10.05.01.00067
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Nominal size | 3 (mm) |
Voltage DC | 230 V - AC |
Function valve | 2/2 multiway valve |
Control valve | Normally closed |
Connection thread | G1/4"-F |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Power consumption DC | 5 (W) |
Weight | 0.2 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B1 | 61.5 mm |
B2 | 47 mm |
G1 | G1/4"-F |
G5 | M3-F |
H | 22 mm |
H1 | 60 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
LG5 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Nominal size | 3 mm |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Control valve | Normally closed |
Power consumption DC | 5 W |
Voltage DC | 230 V - AC |
Closing time | 20 ms |
Weight | 0.2 kg |
Product family | EMV |
회로도
회로도

CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서