EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Osanro: 10.05.01.00067
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Nominal size | 3 (mm) |
Voltage DC | 230 V - AC |
Function valve | 2/2 multiway valve |
Control valve | Normally closed |
Connection thread | G1/4"-F |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Power consumption DC | 5 (W) |
Weight | 0.2 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 61,5 mm |
B2 | 47 mm |
G1 | G1/4"-F |
G5 | M3-F |
H | 22 mm |
H1 | 60 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
LG5 | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nominal size | 3 mm |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Control valve | Normally closed |
Power consumption DC | 5 W |
Voltage DC | 230 V - AC |
Closing time | 20 ms |
Weight | 0,2 kg |
Product family | EMV |
Piirikaavio
Piirikaavio

CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi