Y-STK 75/60 ST-PUL
Číslo dílu.: 10.01.22.02454
Y-piece
| Length L | 306.2 (mm) |
| Outside diameter D | 75 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Material | Steel |
| Surface | powder-coated |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| L | 306,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 740 g |
Dokumentace
Dokumentace