Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Y-STK 75/60 ST-PUL

Art-Nr.: 10.01.22.02454

Y-Stück

Länge L306.2 (mm)
Außendurchmesser D75 (mm)
Messbereich [bar] bar
NormteilewerkstoffStahl
OberflächePulverbeschichtet
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
D 75  mm
L 306.2  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Gewicht 740  g
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb