Y-STK 75/60 ST-PUL
N° de artículo: 10.01.22.02454
Pieza en Y
| Longitud L | 306.2 (mm) |
| Diámetro exterior D | 75 (mm) |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Material | Acero |
| Superficie | powder-coated |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 75 mm |
| L | 306,2 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 740 g |
Documentación
Documentación