Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T

Číslo dílu.: 10.01.22.07821

Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers

Length L850 (mm)
Width B650 (mm)
VersionStraight edge
Arrangement suction cellsTriangle, 45 mm
Shape fittingsPillar straight, 2 x Ø 60
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight15.6 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82,9  mm
H1 181,1  mm
H2 47,2  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Z (Stroke) 20  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape Spring-mounted
Arrangement suction cells Triangle, 45 mm
Version Straight edge
Nozzle diameter 1,2  mm
Required Suction power for pu = -0.2 bar 3 367  l/min
The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the ZLW) at a vacuum of -0.2 bar.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku