ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T
Numero articolo: 10.01.22.07821
Pinza modulare leggera per la (de)pallettizzazione di strati di pezzi
Lunghezza L | 850 (mm) |
Larghezza B | 650 (mm) |
Modello | Bordo dritto |
Disposizione celle di aspirazione | Triangolo, 45 mm |
Raccordi di forma | Colonna diritta, 2x Ø 60 |
Funzione supplementare di una presa ad area | Vacuostato VSi |
Peso | 15.6 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 650 mm |
B1 | 646 mm |
d1 | 31.5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82.9 mm |
H1 | 181.1 mm |
H2 | 47.2 mm |
L | 850 mm |
L1 | 846 mm |
Z (freccia elastica) | 20 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Forma | Montaggio a molla |
Disposizione celle di aspirazione | Triangolo, 45 mm |
Modello | Bordo dritto |
Diametro dell'ugello | 1.2 mm |
Richiesto Potenza di aspirazione per pu = -0,2 bar | 3367 l/min |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione