ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T
N° de artículo: 10.01.22.07821
Pinza modular ligera para la (des)paletización de capas de piezas
Longitud L | 850 (mm) |
Anchura B | 650 (mm) |
Diseño | Borde recto |
Disposición de las células de succión | Triángulo, 45 mm |
Accesorios de forma | Columna recta, 2 x Ø 60 |
Función adicional plano aspirante | Vacuostato electrónico VSi |
Peso | 15.6 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 650 mm |
B1 | 646 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82,9 mm |
H1 | 181,1 mm |
H2 | 47,2 mm |
L | 850 mm |
L1 | 846 mm |
Z (Recorrido) | 20 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Forma | Con resorte amortiguador |
Disposición de las células de succión | Triángulo, 45 mm |
Diseño | Borde recto |
Diámetro de la tobera | 1,2 mm |
Requerido Potencia de aspiración para pu = -0,2 bar | 3367 l/min |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación