Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T

Réf. article: 10.01.22.07821

Pince modulaire légère pour la (dé)palettisation de couches de pièces

Longueur L850 (mm)
Largeur B650 (mm)
ModèleBord droit
Arrangement des cellules d'aspirationTriangle, 45 mm
Raccords de formeMontant droit, 2 x Ø 60
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePressostat et vacuostat VSi
Poids propre15.6 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 650  mm
B1 646  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82,9  mm
H1 181,1  mm
H2 47,2  mm
L 850  mm
L1 846  mm
Z (Allongement) 20  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Monté sur ressort
Arrangement des cellules d'aspiration Triangle, 45 mm
Modèle Bord droit
Diamètre de la buse 1,2  mm
Puissance d'aspiration requise pour pu = -0,2 bar 3 367  l/min
Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord vide du ZLW) pour une dépression de -0,2 bar.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier