Schmalz

Informace o objednávce

The pneumatic vacuum generator RECBi MATCH is available in the following versions:

  • With mounted PXR gripper
  • With connection flange for modular gripper system PXT
  • With mounted universal connection plate
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RECBi 24V-DC NO UNI 1C MATCH

Číslo dílu.: 10.02.03.00402

Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally open
Additional function area gripperUniversal connection
UtilizationDIO / IO-Link
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 75  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-F
H 62  mm
H1 74,5  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Additional function area gripper Universal connection
Voltage DC 24 V - DC
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Max. vacuum 850  mbar
Control valve Normally open
Rated power 1,51  W
Voltage 24V - DC
Rated current 0,1  A
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku