RECBi 24V-DC NO UNI 1C MATCH
Parça no.: 10.02.03.00402
Pnömatik Vakum Jeneratörü Kol Sonu Ekosistemi için MATCH
Gerilim DC | 24 V - DC |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Ek fonksiyon alanı tutucu | Evrensel bağlantı |
Uygulama | DIO / IO-Link |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-F |
H | 62 mm |
H1 | 74,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19 mm |
L | 107,5 mm |
L2 | 70 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ek fonksiyon alanı tutucu | Evrensel bağlantı |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Vakum debisi (maks.) | 52,5 l/min |
Maks. vakum | 850 mbar |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Nominal güç | 1,51 W |
Gerilim | 24V - DC |
Nominal akım | 0,1 A |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |