RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Číslo dílu.: 10.08.09.00036
Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Additional function Plant equipment | Freedrive |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Version | Quick-change system MATCH |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Shape mounting elements | Fluid channel closed |
| Number of load cycles | 100 000 |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Electrical connection | WB-M8-8 |
| Force axial (max) | 500 N |
| Moment (Y) | 40 Nm |
| Axle offset max | 1 mm |
| Tightening force | 50 N |
| Dissolving power | 0 N |
| with | E-transfer electrical / pneumatic |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 261 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace