RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Parça no.: 10.08.09.00036
Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucularının hızlı bağlantısı MATCH serisi
| Dmk | 50 (mm) |
| Yaskawa | |
| Tip | HC P-Version |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Freedrive | |
| Elektrik bağlantısı | Elb fem conn M8, 8 pol |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
| Yaskawa | |
| Tip | HC P-Version |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Şekil montaj elemanları | Akışkan kanalı kapalı |
| Yük döngüsü sayısı | 100.000 |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Elektrik bağlantısı | WB-M8-8 |
| 500 N | |
| 40 Nm | |
| 1 mm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| E-transfer elektrik / pnömatik | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ağırlık | 261 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon