RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
N° de artículo: 10.08.09.00036
Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH
| Dmk | 50 (mm) |
| para | Yaskawa |
| Modelo | HC P-Version |
| Entradas / salidas | entrada / salida digital |
| Función adicional Equipamiento de la instalación | Freedrive |
| Conexión eléctrica | Con hemb codo M8, 8 pol |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-HE |
| G2 | M7-HE |
| G3 | M3-HE |
| G4 | M4-HE |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
| para | Yaskawa |
| Modelo | HC P-Version |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Elementos de fijación de forma | Canal de fluido cerrado |
| Número de ciclos de carga | 100.000 |
| Entradas / salidas | entrada / salida digital |
| Conexión eléctrica | WB-M8-8 |
| Fuerza axial (máx.) | 500 N |
| Momento (Y) | 40 Nm |
| Desplazamiento del eje máximo | 1 mm |
| Fuerza de apriete | 50 N |
| Poder disolvente | 0 N |
| con | Transferencia eléctrica / neumática |
| Temperatura de uso | 5 ... 60 °C |
| Peso | 261 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación