RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Onderdeelnr.: 10.08.09.00036
Snelwisselmodule voor eenvoudige en snelle aansluiting van EoA- grijpers van de MATCH-serie
| Dmk | 50 (mm) |
| voor | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elle vrou con M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-IG |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Version | Quick-change system MATCH |
| voor | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Shape mounting elements | Fluid channel closed |
| Number of load cycles | 100.000 |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Electrical connection | WB-M8-8 |
| Axiale kracht (max) | 500 N |
| 40 Nm | |
| 1 mm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| met | E-transfer electrical / pneumatic |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 261 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie