Schmalz

Informace o objednávce

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH

Číslo dílu.: 10.08.09.00056

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Dmk50 (mm)
forNeura Robotics
TypeMaira
Inputs / outputsdigital input / output
Additional function Plant equipmentFreedrive
Electrical connectionElb fem conn M8, 8 pol
Construction vacuum switchPNP switching
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M12-F
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Version Quick-change system MATCH
for Neura Robotics
Type Maira
Construction vacuum switch PNP switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100 000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection WB-M8-8
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 260  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku